(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TE AMP Universal Power 176291-1

CONNECTOR

TE AMP Universal Power 176291-1

產品類型:外殼
外殼類型:插座
連結器類型:電線對電線
防水性:否
連結器及連接器的嵌合端:電線&電纜線
極數:15
列數:3
列間空間:0.181 mm
動作電壓:300 VAC
絕緣電阻:1000 MΩ
端子基材:銅合金
Contact Current Rating (Max):7A
端子固定:Without
電線&電纜線結線方法:壓著
PCB 安裝扣具:無
連結器安裝類型:線裝
嵌合調整:有
嵌合固定:有
嵌合固定類型:閂扣
Centerline(Pitch):3.96 mm
UL阻燃性等級:UL 94V-0
外殼顏色:Natural
外殼材料:尼龍66
高度:17.6 mm
使用溫度範圍:-30~105℃
電路用途(電源/訊號):電源及訊號
灼熱絲測試額定:標準零件-非灼熱絲額定
包裝狀態:袋
包裝數量:500
用途:插頭外殼

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

176291-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
176291-1
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

TE AMP Universal Power 176291-1的型號176291-1頁面。
記載關於型號176291-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767