(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

TE EI Series 1-171825-0

CONNECTOR

TE EI Series 1-171825-0

連結器類型:連結器組件
連結器組件類型:PCB安裝 插頭
插針類型:附護罩
連結器及連接器的嵌合端:印刷電路板
鬆緊扣:無
Backwall/Post Interruptions:Without
PCB 安裝方向:垂直
垂直
極數:10
列數:1
動作電壓:250 VAC
電路:標準
端子的基材:黃銅
端子嵌合面的電鍍材質:銅底鍍錫
端子類型:插頭
Contact Current Rating(Max):3.5 A
PCB端子結線面的鍍膜材料:錫
板裝功能:無
電路板安裝型式:通孔
PCB 安裝軸線校準:無
嵌合固定:有
PCB安裝扣具:無
Centerline(Pitch):2.5 mm
外殼顏色:自然色
外殼材質:尼龍66
高度:10.4 mm
嵌合支柱長度:7.5 mm
長度:25 mm
PCB厚度(建議):1.6 mm
端子長:3.6 mm
使用溫度範圍:-20~95℃
護蓋裝卸:無
UL阻燃性等級:UL 94V-0
認證/規格:UL
CSA認證:有
包裝樣式:袋/箱
包裝數量:250

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1-171825-0

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
1-171825-0
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

TE EI Series 1-171825-0的型號1-171825-0頁面。
記載關於型號1-171825-0之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767