(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TE Dynamic 5000 Series【2013285-2】

CONNECTOR

TE Dynamic 5000 Series【2013285-2】

灼熱絲規格:標準零件-非灼熱絲
產品類型:連結器
連結器種類:插頭
連結器類型:電線對面板
電線對電線
屏蔽處理:無
防誤插鍵:X
極數:20
列數:5
動作電壓:630 VAC
動作電壓:630 VDC
端子類型:插片
端子的電鍍材質:金
Contact Current Rating (Max) :30 A
面板安裝功能類型:螺絲安裝
嵌合調整:有
嵌合調整類型:附插鍵
嵌合固定:無
PCB 安裝 固定座:無
外殼顏色:黑
Centerline (Pitch):
高度:42.5mm
使用溫度範圍:-55~105℃
無鹵素:是
CSA規格:認證品
UL阻燃性等級:UL 94V-0

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2013285-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
2013285-2
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

TE Dynamic 5000 Series【2013285-2】的型號2013285-2頁面。
記載關於型號2013285-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767