(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
產品類型:絕緣套筒
適用對象:電線/電纜線
Insulated:Yes
極數:1
材質:軟質PVC
顏色:自然色
端子方向:直型
外殼材質:Soft Vinyl Chloride
長度:20 mm
電線絕緣直徑(最大):2 mm
電線絕緣直徑:1.8 mm
使用溫度範圍:-40~105℃
UL阻燃性等級:UL 94V-2
包裝數量:1000
包裝方式:袋
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
1-170823-4
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
販售單位 | 箱・袋 |
---|
TE FASTON 187 1-170823-4的型號1-170823-4頁面。
記載關於型號1-170823-4之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策