(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2

CONNECTOR

TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2

系列編號:1000
連結器類型:電線對電線
列間空間:3.3 mm
連結器類別:插座
防水性:否
極數:6
列數:3
組裝完成:否
動作電壓:250 VAC
動作電壓:250 VDC
端子配置:矩陣
端子類型:插座
板裝功能:無
Centerline(Pitch):3.5 mm
外殼材質:聚酯 GF
外殼顏色:黑
高度:11.3 mm
長度:6.8 mm
寬度:16.15 mm
使用溫度範圍:-55~105℃
無鹵素:是
用途:插片 外殼
CSA額定: 認證
認證/規格:CSA
UL
CSA 認證:是
CSA檔案編號:LR7189
VDE測試:無
包裝數量:300
包裝狀態:袋

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1-2069029-2

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第4天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
1-2069029-2
型號數量折扣標準
出貨日
4天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2的型號1-2069029-2頁面。
記載關於型號1-2069029-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引