(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附電磁線圈安全開關 HS5L型 (型號表)

SWITCH UNIT

附電磁線圈安全開關 HS5L型

省空間且內建2~4接點。
【特長】
・精巧細長
・小型卻可實現1400N的鎖定強度
・採用可對應微小負荷的鍍金接點
・也備有背面鎖定解除按鈕型
・可插入8種致動器模式

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HS5L-VD44LSM-G

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HS5L-VD44LSM-G
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 DC24V時
(A)
規格 燈使用電壓
(V)
光源種類 鎖定機構 電路編號
6天~ 154.23561.6200m4接點附背面鎖定解除按鈕型(電纜線橫向抽出型)DC24LED彈簧鎖VD

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 安全開關 代表規格 UL / CUL / TUV / CCC / CSA

附電磁線圈安全開關 HS5L型的型號HS5L-VD44LSM-G頁面。
記載關於型號HS5L-VD44LSM-G之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HS5L-DD44SM-G
HS5L-VA44LM-G
HS5L-VA44M-G
HS5L-VD44M-G
HS5L-VD44SM-G
HS5L-VF44SM-G
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
電流容量 DC24V時
(A)
規格 燈使用電壓
(V)
光源種類 鎖定機構 電路編號
5天~ 154.23561.6200m4接點安全雙重化型(電纜線橫向抽出型)DC24LED彈簧鎖DD
5天~ 1273561.6200m4接點附背面鎖定解除按鈕型DC24LED彈簧鎖VA
4天~ 1273561.6200m4接點型DC24LED彈簧鎖VA
5天~ 1273561.6200m4接點型DC24LED彈簧鎖VD
5天~ 154.23561.6200m4接點型(電纜線橫向抽出型)DC24LED彈簧鎖VD
5天~ 154.23561.6200m4接點型DC24LED--

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767