MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
電控零件
控制零件
開關
緊急停止・安全開關
附電磁線圈安全開關 HS5L型
篩選條件
清除全部選項
尺寸 縱向(mm)
127
154.2
尺寸 寬度(mm)
35
尺寸 深度(mm)
61.6
電流容量 DC24V時(A)
200m
規格
2接點型
4接點、安全雙重化背面鎖定解除按鈕型(電纜線橫向抽出型)
4接點型
4接點型(電纜線橫向抽出型)
4接點安全雙重化、附背面鎖定解除按鈕型
4接點安全雙重化型
4接點安全雙重化型(電纜線橫向抽出型)
4接點附背面鎖定解除按鈕型
4接點附背面鎖定解除按鈕型(電纜線橫向抽出型)
顯示所有選項(9)
燈使用電壓(V)
DC24
光源種類
LED
鎖定機構
彈簧鎖
電磁線圈鎖定
電路編號
DD
VA
VB
VC
VD
VF
VG
VJ
顯示所有選項(8)
出貨日
全選
3天以内
4天以内
5天以内
IDEC
附電磁線圈安全開關 HS5L型
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄