(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
DIN35mm軌道上用於安裝雜訊過濾器、電容器、穩定化電源、電阻器、電序器等的底座。
【特長】
・安裝設備時可使用附屬的滑動螺母自由鎖緊安裝間距為25mm~85mm(S-22-3為39~73mm)的設備
・使用2個NF底座,即可安裝4點固定的設備
・一顆螺絲即可輕鬆確實固定於DIN軌道
・附彈簧,安裝於DIN軌道的作業變得更輕鬆
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
S-22-4-3C
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
安裝型 | M4螺釘安裝用 | 材質 | 鋼板 | 本體板厚(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸全長、最大徑(mm) | 100 | 尺寸 縱向(mm) | 29.2 | 尺寸厚度、深度(mm) | 18 |
塗裝、表面處理 | 三價鉻酸鹽 |
自由軌道系統 NF底座 DIN軌道安裝用 S-22的型號S-22-4-3C頁面。
記載關於型號S-22-4-3C之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策