(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

金屬感測器可感測的束線帶【包裝數為100】

金屬感測器可感測的束線帶

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可利用金屬感測器感測的特殊束線帶。
【特長】
・在尼龍中混入特殊素材製造,可利用金屬感測器感測的束線帶。
・標準色為藍色,因此容易與一般型的束線帶區分,可防止混合。
・備有可易於使用的尺寸範圍。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DKSA-100-100
DKSA-200-100
DKSA-300-100
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長
(mm)
寬度
(mm)

包裝數為100

8天~ 20.51002.5

包裝數為100

8天~ 49.52004.8

包裝數為100

5天~ 813004.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 66尼龍 顏色 2(Date Cleansing for MDM2.0)

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767