(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Micro Quadlock System系列(連結器/81極/母端/黑/電纜線安裝)

CONNECTOR

Micro Quadlock System系列(連結器/81極/母端/黑/電纜線安裝)

・端子數:81
・類型:外殼
・公/母端:母端
・安裝類型:電纜線安裝
・系列:Micro Quadlock System
・顏色:黑
・高度:37.4mm
・寬度:76.4mm
・深度:31mm
・外殼材質:尼龍

TE Connectivity MQS Micro Quadlock System連結器外殼。MQS 2.54 mm相互連接系統,為小型、堅固構造的高密度連結器,能滿足車載用途的高功能要求。MQS插針和插座外殼,可用於收納MQS端子。此MQS外殼備有設計成可收納多個端子類型組合的混合型。不鏽鋼製的端子鎖定矛,實現較高的一次端子鎖定力,可確實地將端子固定於連結器外殼。另有屏蔽型外殼,可用於防水保護,追加的電線密封可另外購買。MQS連結器外殼備有防止誤嵌合的附極性 / 防誤插鍵型。連結器外殼另備有護蓋、拉桿、固定外殼等追加配件。特長和優點:高密度、小型設計,一體成形的一次端子鎖定力,防水連接用密封型,利用極性和防誤插鍵,防止誤嵌合。產品用途資訊:此MQS 2.54 mm連結器的設計能滿足車載用途的嚴苛要求。主要用途:動力傳動系統、安全性及防護系統、便利性、駕駛資訊、本體及機殼系統等。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1473244-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
1473244-1
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

Micro Quadlock System系列(連結器/81極/母端/黑/電纜線安裝)的型號1473244-1頁面。
記載關於型號1473244-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767