(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TE Connectivity SUPER SEAL系列【2-1437285-3】

CONNECTOR ACCESSORIES

TE Connectivity SUPER SEAL系列【2-1437285-3】

・端子數:34
・類型:外殼
・公/母端:公端
・行數:4
・安裝類型:電纜線安裝
・系列:Superseal
・顏色:黑
・高度:38mm
・寬度:38.2mm
・深度:32.15mm
・外殼材質:PET

TE Connectivity Superseal系列 1.0 mm插頭外殼組件。Superseal 1.0 mm插頭外殼組件,為帶極性鍵的1.0 mm插座端子用、熱塑性樹脂GF外殼和上部鎖定。Superseal汽車用插頭連結器的二次鎖定機構,使端子可簡單插入外殼,避免嵌合時端子脫落。端子如未正確插入插頭外殼組件,則無法關閉二次鎖定。型號:719-9661對應絕緣材料直徑1.6~2.2 mm、型號:726-7005對應絕緣材料直徑2.0~2.4 mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

2-1437285-3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
2-1437285-3
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

TE Connectivity SUPER SEAL系列【2-1437285-3】的型號2-1437285-3頁面。
記載關於型號2-1437285-3之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767