(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

連結器 外殼/端子 Multi-Interlock Mark II系列

CONNECTOR

連結器 外殼/端子 Multi-Interlock Mark II系列

・連接器端子數:13
・類型:外殼
・公/母端:母
・行數:2
・額定電流:10A
・系列:Multi-Interlock Mark II
・顏色:自然色
・高度:17.9mm
・寬度:43.6mm
・深度:36.5mm
・最低使用溫度:-30℃

MIC插座

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

172508-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
172508-1
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 M・N・O 其他 極數 13
販售單位 零售(以1 pc為單位購入)

連結器 外殼/端子 Multi-Interlock Mark II系列的型號172508-1頁面。
記載關於型號172508-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767