(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・系列:AMP CT
・間距:2mm
・連接器端子數: 4
・行數:1
・本體方向:直型
・有無護罩:有護罩
・連結器系統:電線對電路板
・端子方法:焊接
・連接器鍍膜:錫
・額定電流:2A
型號:720-1364。720-1364是標準腳(非彎腳處理腳)。TE Connectivity AMP CT 2 mm箱體型電路板插針。AMP CT 2 mm全罩式箱體型電路板插針為微型設計插針。此AMP CT電路板插針的全罩式外殼,可保護連接器端子在連結器嵌合或拆除時不被汲取。此AMP CT插針已極性化並備有嵌合保持功能,以正確且確實與嵌合對象的電纜線連結器連接。此AMP CT插針的焊接針腳,採取扭折處理以能夠牢靠固定在電路板上。特長與優點:微型設計,對汲取提供保護的全罩,極性化及嵌合保持功能,透過扭折處理焊腳而確實自我保持於電路板。用途:此AMP CT 2 mm連結器適合各種用途,並證實具有電子配線製作性能。用途有事務設備、工業機械、PC、印表機、C-TV、音響、空調等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
292132-4
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
基板插針 4極 2mm 1列 直型 AMP CT系列的型號292132-4頁面。
記載關於型號292132-4之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策