(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

連結器外殼 公端 1列 2極 3.96mm Economy Power系列

CONNECTOR

連結器外殼 公端 1列 2極 3.96mm Economy Power系列

・連接器端子數:2
・行數:1
・間距:3.96mm
・公/母端:公
・系列:Economy Power
・可併用產品:電線對電路板節能電源連結器
・本體方向:直型
・長度:7.86mm
・寬度:10.5mm
・深度:13.3mm
・外殼材質:尼龍

外殼:TE Connectivity Economy Power 3.96 mm間距 插頭外殼1-1123722-x系列。關於Economy電源壓著端子:請參考型號683-1295或是745-5104

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1-1123722-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
1-1123722-2
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

連結器外殼 公端 1列 2極 3.96mm Economy Power系列的型號1-1123722-2頁面。
記載關於型號1-1123722-2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767