(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・連接器端子數:4
・行數:1
・間距:3.96mm
・公/母端:公
・系列:Economy Power
・可併用產品:電線對電路板節能電源連結器
・本體方向:直型
・長度:15.78mm
・寬度:10.5mm
・深度:13.3mm
・外殼材質:尼龍
外殼:TE Connectivity Economy Power 3.96 mm間距插頭外殼1-1123722-x系列。關於Economy電源壓著端子:請參考型號683-1295或是745-5104
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
1-1123722-4
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連結器外殼 公端 1列 4極 3.96mm Economy Power系列的型號1-1123722-4頁面。
記載關於型號1-1123722-4之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策