(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TE TPA鎖定 Econoseal J MarkII系列 1-174360-1

CONNECTOR ACCESSORIES

TE TPA鎖定 Econoseal J MarkII系列 1-174360-1

・配件類型:TPA鎖定
・併用:汽車用連結器
・系列:EconoSeal J Mark II

TE Connectivity Econoseal J Mark II(+)系列連結器配件. A range of accessories for the Econoseal J Mark II(+)系列汽車用電線連結器用配件的範圍

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1-174360-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
1-174360-1
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

TE TPA鎖定 Econoseal J MarkII系列 1-174360-1的型號1-174360-1頁面。
記載關於型號1-174360-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767