(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TE Connectivity 壓著端子護蓋 1-170823-1

CONNECTOR ACCESSORIES

TE Connectivity 壓著端子護蓋 1-170823-1

・長度:23mm

TE Connectivity FASTON 110絕緣套筒、絕緣套筒產品。用於FASTON 110系列插座連接器端子

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1-170823-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
1-170823-1
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

TE Connectivity 壓著端子護蓋 1-170823-1的型號1-170823-1頁面。
記載關於型號1-170823-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767