(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TE Connectivity 壓著端子護蓋 1-170823-5 插座

CONNECTOR ACCESSORIES

TE Connectivity 壓著端子護蓋 1-170823-5 插座

・連結器類型:插座
・長度:24mm
・顏色:自然色

TE Connectivity FASTON 250壓著端子絕緣護套。FASTON 250壓著端子用絕緣護套。FASTON 250絕緣護套為半透明塑膠製,有直型與彎角型。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1-170823-5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
1-170823-5
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

TE Connectivity 壓著端子護蓋 1-170823-5 插座的型號1-170823-5頁面。
記載關於型號1-170823-5之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767