(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TE 連結器外殼 AMP Superseal 1.5系列 6mm 公端 1列 3極

CONNECTOR ACCESSORIES

TE 連結器外殼 AMP Superseal 1.5系列 6mm 公端 1列 3極

・連接器端子數:3
・行數:1
・間距:6mm
・公/母端:公
・系列:AMP Superseal 1.5
・可併用產品:中心線電線對電線連結器
・本體方向:直型
・長度:32.2mm
・外殼材質:尼龍

有關於Superseal系列1.5連接器,請參考314-1334及其系列商品。壓著工具:請參考314-1362。二次鎖定拔取工具:請參考 368-4516。適用的公端外殼:請參考314-1205、 母端外殼:314-1277及相關系列產品。TE Connectivity SUPERSEAL系列1.5車載用連結器。SUPERSEAL系列1.5汽車用連結器備有插座連接器用插頭外殼及插片連接器用護蓋外殼。此連結器使用含黑色6.6玻璃纖維的的聚醯胺製作(型號 718-7319為灰色),附已組裝的雙重鎖。此汽車用連結器插頭外殼備有黃色矽橡膠密封,護蓋外殼也可板裝。堅固且高耐磨耗性的汽車用連結器適合包含卡車、巴士、農耕機、越野車在內的多種解決方案。特長與優點:保護等級:密封效果成績超越IP67 具備高可靠性,採用適合引擎室環境的設計動力裝置、安全裝置、本體/底盤系統,矽橡膠製電線密封。耐電壓1500 Vrms 使用溫度範圍:-40~+125℃

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

282087-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
282087-1
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

TE 連結器外殼 AMP Superseal 1.5系列 6mm 公端 1列 3極的型號282087-1頁面。
記載關於型號282087-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767