(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

連結器外殼 AMP SUPERSEAL系列 3mm 公端 4列 26極

CONNECTOR ACCESSORIES

連結器外殼 AMP SUPERSEAL系列 3mm 公端 4列 26極

・端子數:26
・行數:4
・間距:3mm
・公/母端:公端
・系列:AMP Superseal
・可併用產品:插座
・本體方向:直型
・長度:32.2mm
・寬度:34.55mm
・深度:32.15mm
・外殼材質:PET

TE Connectivity Superseal系列 1.0 mm插頭外殼組件。Superseal 1.0 mm插頭外殼組件,為帶極性鍵的1.0 mm插座端子用,熱塑性樹脂GF外殼和上部鎖定。Superseal汽車用插頭連結器的二次鎖定機構,使端子可簡單插入外殼,避免嵌合時端子脫落。端子如未正確插入插頭外殼組件,則無法關閉二次鎖定機構。型號:719-9661對應絕緣材料直徑1.6~2.2 mm、型號:726-7005對應絕緣材料直徑2.0~2.4 mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

3-1437290-7

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
3-1437290-7
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

連結器外殼 AMP SUPERSEAL系列 3mm 公端 4列 26極的型號3-1437290-7頁面。
記載關於型號3-1437290-7之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引