(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

連結器外殼 AMP SUPERSEAL系列 3mm 公端 4列 34極

CONNECTOR ACCESSORIES

連結器外殼 AMP SUPERSEAL系列 3mm 公端 4列 34極

・端子數:34
・行數:4
・間距:3mm
・公/母端:公端
・系列:AMP Superseal
・可併用產品:插座
・本體方向:直型
・長度:38.2mm
・寬度:34.55mm
・深度:32.15mm
・外殼材質:PET

TE Connectivity Superseal系列1.0 mm插頭外殼組件。Superseal 1.0 mm插頭外殼組件,為帶極性鍵的1.0 mm插座端子用,熱塑性樹脂GF外殼和上部鎖定。Superseal汽車用插頭連結器的二次鎖定機構,使端子可簡單插入外殼,避免嵌合時端子脫落。端子如未正確插入插頭外殼組件,則無法關閉二次鎖定機構。型號:719-9661對應絕緣材料直徑1.6~2.2 mm。型號:726-7005對應絕緣材料直徑2.0~2.4 mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

4-1437290-0

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
4-1437290-0
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

連結器外殼 AMP SUPERSEAL系列 3mm 公端 4列 34極的型號4-1437290-0頁面。
記載關於型號4-1437290-0之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767