(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

帶狀電纜線連結器 MULTILOCK 025系列 32極 2列 母端

CONNECTOR

帶狀電纜線連結器 MULTILOCK 025系列 32極 2列 母端

・端子數:32
・行數:2
・公/母端:母端
・間距:2.2mm
・安裝類型:電纜線安裝
・本體方向:直型
・系列:MULTILOCK 025
・外殼材質:PBT

TE Connectivity TH025系列連結器外殼。TH025系列的電纜線安裝連結器,採間距2.2 mm高密度的小型設計。TH025車載用電纜線連結器,除了能對應公/母端子,為了確保端子位置,還備有端子固定區塊。本產品外殼帶有極性,能防止誤嵌合。另外,以顏色以區分,可簡單識別。TH025系列連結器外殼用的公/母端子為另外販售。特長和優點:有可以確保終端位置的固定區塊、防止誤嵌合的極性化、以顏色區分方便辨識的控制元件。用途:TH025系列車載連結器外殼,能用於汽車的安全防護系統、便利性、駕駛資訊、本體/機殼系統。用途包括後照鏡、多媒體應用程式、螢幕畫面、安全氣囊ECU/安全應用程式、開關、本體控制器的管理、儀表板應用程式等。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1473799-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
1473799-1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767