(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・公/母端:公
・併用:AMP Universal Power連結器外殼
・系列:AMP Universal Power
・最小電線尺寸mm²:0.5 mm²
・端子方法:壓著
・連接器鍍膜:錫
・連接器材質:銅合金
・最低使用溫度:-30℃
・最高使用溫度:+105℃
Universal Power連接器。外殼代表型號:與680-2411同時使用
AMP Universal Power系列 公端 壓著端子 1的型號175154-1頁面。
記載關於型號175154-1之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策