(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・系列 = 1.25
・絕緣 = 非絕緣
・內側環直徑 = 3.2mm
・有護罩/無護罩 = 無護罩
・接觸柱尺寸 = M3 (#3 → #4)
・厚度 = 0.8mm
・全長 = 13.2mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
1.25-MS3
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
JST 非絕緣 圓形壓著端子, 接觸柱直徑:M3 1.25系列的型號1.25-MS3頁面。
記載關於型號1.25-MS3之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策