(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TE Connectivity 外殼、16極、公端

CONNECTOR

TE Connectivity 外殼、16極、公端

・端子數:16
・安裝類型:板裝
・連結器尺寸:標準
・端子方法:壓著
・外殼尺寸:17
・接合型:卡扣式
・本體方向:直型
・外殼材質:尼龍
・最低動作溫度:-55℃

面板安裝、嵌入型插座、系列1。TE Connectivity製的系列1面板安裝型插座,為了能確實與相對應的系列1連結器連接,前面備有旋入背殼、方便連接的卡扣式機構。系列1面板安裝型插座,針對公端和母端有各式各樣的構成。本插座也有嵌入型。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

206036-1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
206036-1
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

TE Connectivity 外殼、16極、公端的型號206036-1頁面。
記載關於型號206036-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767