(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

ENJW/ENRW系列

ENJW/ENRW系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【概要】
・內建RJ45防水連結器(Cat5e)。
・對應STP電纜線(附對應屏蔽模組插頭)。
・採用擁有各種室外用途實績的NJW、NRW外殼。
・防水性能、耐候性優,最適合用於室外乙太網環境。
・系列產品備有螺絲鎖定方式與單壓鎖定方式2種。
・插座與轉接器內建JJ耦合器,可從背面插入模組插頭的構造。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ENJW-28SC5E-AD(F)
ENJW-28SC5E-P
ENJW-28SC5E-R
ENRW-28SC5E-AD
ENRW-28SC5E-P
ENRW-28SC5E-R
型號數量折扣標準
出貨日
用途 連結器形狀種類 法蘭
5天~ 電纜線連接轉接器
5天~ 電纜線連接插頭
5天~ 板裝插座
5天~ 電纜線連接轉接器
5天~ 電纜線連接插頭
5天~ 板裝插座

Loading...

  1. 1

基本資訊

保護功能(耐環境性) 相當於IP67 外殼尺寸 28 使用溫度範圍(℃) -25~60

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767