(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼束線帶 DKST【包裝數為10~100】

不鏽鋼束線帶 DKST

在任何環境下皆可使用。
【特長】
・不鏽鋼製,因此具有高強度與優異的耐酸性、耐藥品性與耐衝擊性。
・因此可用於室內及室外,也適合用於地下設施及海中等嚴酷的環境中。
・即使前端1mm也可輕鬆鎖定,因滾珠與束線帶的摩擦力強,可獲得強力的捆束力,因此不會脫落。
・由於束線帶整體施以美觀的倒角,因此可安全使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DKST-12746-316
DKST-12746-316-10P
DKST-15046-316
DKST-15046-316-10P
DKST-20046-316
DKST-20046-316-10P
DKST-35046-316
DKST-35046-316-10P
DKST-50046-316
DKST-50046-316-10P
DKST-60046-316
DKST-60046-316-10P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長
(mm)
包裝數量
(個)

包裝數為100

8天~ 31127100

包裝數為10

8天~ 3112710

包裝數為100

8天~ 37150100

包裝數為10

8天~ 3715010

包裝數為100

8天~ 50200100

包裝數為10

8天~ 5020010

包裝數為100

5天~ 89350100

包裝數為10

8天~ 8935010

包裝數為100

8天~ 128500100

包裝數為10

5天~ 12850010

包裝數為100

8天~ 154600100

包裝數為10

8天~ 15460010

Loading...

  1. 1

基本資訊

寬度(mm) 4.6 材質 不鏽鋼 顏色 其他
耐環境性 耐藥品 阻燃等級(主原料) 代表規格 CE
顏色詳情

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767