(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

杉樹型固定座 (標準等級)【包裝數為100】

CABLE TIE

杉樹型固定座 (標準等級)

用於插入面板孔的配線固定零件。
【特徵】
・一種尺寸但可以對應大範圍的面板厚度,減少零件數量。
・貫通孔、內螺牙兩種都可以使用。
・由於附有圓頂型的支撐,於面板安裝後可以穩定地固定,且防止塵埃侵入。
【用途】
・將配線固定於面板等。(與束線帶一起使用)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FT4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FT4
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 全長(mm) 13 寬度(mm) 11.8
顏色 乳白色 材質 尼龍66材質 適用束線帶 到T50型
安裝孔φ(mm) φ3.3~φ4.0 最大安裝板厚(mm) 3.0 尺寸B(mm) 5.6
固定方式 面板孔插入用 等級 標準 使用螺絲 M3
規格 UL 使用溫度範圍 -40~+85℃ UL阻燃等級(主原料) UL94V-2

杉樹型固定座 (標準等級)的型號FT4頁面。
記載關於型號FT4之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767