(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用於插入面板孔的配線固定零件。
【特徵】
・耐候・耐熱性。
・一種尺寸但可以對應大範圍的面板厚度,減少零件數量。
・貫通孔、內螺牙兩種都可以使用。
・由於附有圓頂型的支撐,於面板安裝後可以穩定地固定,且防止塵埃侵入。
【用途】
・將配線固定於面板等。(與束線帶一起使用)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
FT11
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 | 尼龍 | 全長(mm) | 16.5 | 寬度(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑色 | 材質 | 尼龍66材質 | 適用束線帶 | 到T120型 |
安裝孔φ(mm) | φ6.5~φ7.0 | 最大安裝板厚(mm) | 4.5 | 尺寸B(mm) | 8.2 |
固定方式 | 面板孔插入用 | 等級 | 耐候、耐熱 | 使用溫度範圍 | -40~+110℃ |
UL阻燃等級(主原料) | UL94V-2 |
杉樹型固定座 (耐熱・耐候等級)的型號FT11頁面。
記載關於型號FT11之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策