(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防水型壓接端子(SR)/防水型壓接接續子(SB)專用壓接工具

TOOL FOR WIIRING

防水型壓接端子(SR)/防水型壓接接續子(SB)專用壓接工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可壓著防水壓接端子、連接器的工具,可用於浴室換氣扇等浴室廚房設備機器的電線連接。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NH-82A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
NH-82A
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用端子 0.5mm2, 1.25mm2, 2mm2, 5.5mm2 全長(mm) 260

防水型壓接端子(SR)/防水型壓接接續子(SB)專用壓接工具的型號NH-82A頁面。
記載關於型號NH-82A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767