(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

DC風扇 San Ace 40 9P型

DC風扇 San Ace 40 9P型

【規格】・框架材質:樹脂・預期壽命(h):60000・保護功能:葉片被擋時燒毀保護功能、電源導線反接保護功能

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考。詳細規格請參閱型錄,並以實物為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
109P0412H3D01
109P0424B602
109P0424H3D01
型號數量折扣標準
出貨日
框架厚度 額定電壓 感應器規格 最大風量(DC入力時)
(m3/min)
聲壓級(DC輸入時)
(dB)
最大靜壓(DC輸入時)
(Pa)
速度代碼 額定電流
(A)
額定輸入
(W)
5天~ [其他] 28mmDC12V鎖定0.3237102.9H0.1952.34
5天~ 20mmDC24V0.142528.3B0.061.44
5天~ [其他] 28mmDC24V鎖定0.3237102.9H0.0952.28

Loading...

  1. 1

基本資訊

機種 DC風扇 框架尺寸 40x40 分類 標準(泛用)
安全規格 UL / TUV / CSA 框架形狀 有溝槽 框架材質 樹脂
預期壽命(h) 60000 保護功能 拘束時燒毀保護功能、電源導線反接保護功能 阻燃等級 框架:UL94V-0,扇葉:UL94V-1

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767