(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

護指 φ172mm 切邊型用

FAN MORTAR

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

109-319J

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
109-319J
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 護指 對應框架尺寸(mm) φ172 表面處理 鍍鎳鉻(銀色)

護指 φ172mm 切邊型用的型號109-319J頁面。
記載關於型號109-319J之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767