(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 |
---|
LB6B-M1T1R |
LB8L-M1T14G |
LB8L-M1T14R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 形狀 | 安裝孔 | 按鈕顏色 | 發光鏡頭型 | 按鈕形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | [非發光式按鈕] 非發光式按鈕 | 圓 | [方孔] □18.2 | [紅] 紅 | - | 圓型 | ||
5天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 長方 | [方孔] 18.2×24.2 | [綠] 綠 | LED發光 | 長方型 | ||
5天~ | [發光式按鈕] 發光式按鈕 | 長方 | [方孔] 18.2×24.2 | [紅] 紅 | LED發光 | 長方型 |
Loading...
端子形狀 | 焊接端子/插片端子 | 接點構成 | 1c | 按鈕動作 | 瞬時型 |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | IP65 | 接點材質 | 金接點 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策