(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

HW系列 按鈕開關 配件

PUSH-BUTTON SWITCH

HW系列 按鈕開關 配件

手指保護構造的SS端子實現了安全性與節省工時。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HW-VL3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HW-VL3
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 非發光式按鈕

HW系列 按鈕開關 配件的型號HW-VL3頁面。
記載關於型號HW-VL3之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767