(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
PVC、Cat5e(4P)的產業用系統電纜線。CN1:公接頭直式 CN2:RJ45 芯數:8電纜額定電壓(V):DC125電纜形狀圓形
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
72MXM8RM8005ZB |
72MXM8RM8010ZB |
72MXM8RM8020ZB |
72MXM8RM8030ZB |
72MXM8RM8050ZB |
72MXM8RM8100ZB |
72MXM8RM8200ZB |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 全長 |
---|---|---|---|
4天~ | 0.5 | ||
4天~ | 1 | ||
4天~ | 2 | ||
4天~ | 3 | ||
4天~ | 5 | ||
4天~ | 10 | ||
4天~ | 20 |
Loading...
芯數(芯) | 8(4×2芯) | 絕緣體材料 | 聚乙烯類 | 額定電壓 | DC125V |
---|---|---|---|---|---|
接地線 | 無 | 屏蔽 | 有 | 護套(外層)顏色 | 黑 |
AWG尺寸(AWG) | 26 | 護套(外層)材料 | PVC(聚氯乙烯) | 完成外徑(mm) | 6.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策