(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

線夾鉗【包裝數為10】

CABLE TIE

線夾鉗

可配合電纜線尺寸進行調整的線夾鉗。

【特長】
・可配合電纜線尺寸進行調整的線夾鉗。
・在高溫、潮濕的場所,可同時併用膠帶與螺絲固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CA-CL18

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CA-CL18
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為10

5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 全長(mm) 79.4 寬度(mm) 30.0
捆束徑 5~21 JAN代碼 4969887554098

線夾鉗的型號CA-CL18頁面。
記載關於型號CA-CL18之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767