(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Han(R) 工業用連結器・配件 (製造商型號:19000005096)

CONNECTOR

Han(R) 工業用連結器・配件 (製造商型號:19000005096)

Cable clamp M32, 18-25mm,brass, IP 68

・使用溫度範圍:-40~+100 ℃
・鎖緊扭力:15 Nm
・扳手 尺寸:A/F 40
・保護等級(符合IEC 60529):IP69 / IPX9K(符合ISO 20653)、IP68
・尺寸:M32
・可固定範圍:18~25 mm
・對角線寬:44 mm
・材質(密封):NBR
・材質(電纜線接頭):黃銅(鍍鎳)
・材質(夾環):聚醯胺
・認證:DNV GL、UL / CSA

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

19000005096

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
19000005096
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

Han(R) 工業用連結器・配件 (製造商型號:19000005096)的型號19000005096頁面。
記載關於型號19000005096之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767