(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置 (製造商型號:09320006207)

CONNECTOR

Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置 (製造商型號:09320006207)

Han HsC Female Crimp Contacts 12 AWG

・導體截面積:4 mm²
・導體截面積:AWG 12
・使用電流值:≦ 40 A
・接觸電阻:≦ 1 mΩ
・剝線長:9.5 mm
・材質(連接器):銅合金
・表面處理(連接器):鍍銀
・規格:EN 60664-1、IEC 61984

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

09320006207

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
09320006207
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置 (製造商型號:09320006207)的型號09320006207頁面。
記載關於型號09320006207之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767