(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置 (製造商型號:09320006208)

CONNECTOR

Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置 (製造商型號:09320006208)

Han HsC Female Crimp Contact 10 AWG

・導體截面積:6 mm²
・導體截面積:AWG 10
・使用電流值:≦ 40 A
・接觸電阻:≦ 1 mΩ
・剝線長:9.5 mm
・材質(連接器):銅合金
・表面處理(連接器):鍍銀
・規格:EN 60664-1、IEC 61984

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

09320006208

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
09320006208
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置 (製造商型號:09320006208)的型號09320006208頁面。
記載關於型號09320006208之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767