(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

介面連接器・D-SubD-Sub連接器 (製造商型號:09670370443)

CONNECTOR

介面連接器・D-SubD-Sub連接器 (製造商型號:09670370443)

DSUB METALIZED Plastic 37P SHS-UNC TOPCE

・環境溫度:-20~+90℃
・材質(外罩/外殼):熱塑性塑膠
・表面(外罩/外殼):鍍金屬

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

09-67-037-0443

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
09-67-037-0443
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767