(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置・插座 D系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
09360083001
09360083101
型號數量折扣標準
出貨日
規格
4天~ Han 8D Pos. M Insert Crimp
4天~ Han 8D FEMALE INSERT CRIMP

Loading...

  1. 1

基本資訊

容許電流(A) 10 容許電壓(V) DC120、50(UL/CSA符合)、AC50 材質 聚醯胺
顏色 RAL 7032(卵石灰) 額定突波電壓(kV) 0.8 導體截面積(mm2) 0.14~2.5
絕緣電阻(Ω) ≧ 10^10 使用溫度範圍(℃) -40~+125 嵌合次數 ≧ 500
符合UL 94阻燃性等級材質 HB 污染度 3 認證 EN 60664-1、IEC 61984、EN 175301-801/DNV GL

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767