(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Han(R) 工業用連結器・產品系列 (製造商型號:09140043041)

CONNECTOR

Han(R) 工業用連結器・產品系列 (製造商型號:09140043041)

Han 4 Mod M-c 40A

・導體截面積:1.5~6 mm²
・電力資料(符合EN 61 984):40 A 830 V 8 kV 3
・額定電流:40 A
・額定電壓:830 V
・額定突波電壓:8 kV
・污染度:3
・額定電壓、符合UL:600 V
・絕緣電阻:≧ 10^10 Ω
・使用溫度範圍:-40~+125 ℃
・嵌合次數:≧ 500
・材質(嵌入裝置):聚碳酸酯
・顏色(嵌入裝置):RAL 7032(卵石灰)
・符合UL 94阻燃性等級材質:V-0
・規格:EN 60664-1、IEC 61984
・認證:DNV GL、UL / CSA

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

09-14-004-3041

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
09-14-004-3041
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

Han(R) 工業用連結器・產品系列 (製造商型號:09140043041)的型號09-14-004-3041頁面。
記載關於型號09-14-004-3041之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767