(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置・外罩/外殼・ 配件.
型號 |
---|
09-20-003-0801 |
09-20-003-5425 |
09-20-016-0251 |
09200042611 |
09200042711 |
19-20-016-0446 |
19-20-016-1540 |
19200031252 |
19200031440 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 材質 | 表面處理 | 顏色 | 額定突波電壓 (kV) | 保護等級 | 導體截面積 (mm2) | 剝線長 (mm) | 絕緣電阻 (Ω) | 嵌合次數 | 符合UL 94阻燃性等級材質 | 污染度 | 防護等級 符合UL 50 / UL 50E | 鎖緊扭力 (Nm) | 可選擇的電力資料 | 認證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | - | - | 鋅壓鑄、NBR、鋼 | 粉體塗裝、鍍鋅 | RAL 7037(土灰色) | - | IP44、IP65 / IP67 附密封螺絲 09 20 000 9918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNV GL【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。 | ||
5天~ | - | - | NBR | - | - | - | IP44、IP65 / IP67 附密封螺絲 09 20 000 9918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNV GL | ||
5天~ | - | - | 鋁壓鑄、聚碳酸酯、不鏽鋼 | 粉體塗裝 | RAL 7037(土灰色) | - | IP65 | - | - | - | - | V-0 | - | 12、4、4X | - | - | DNV GL | ||
4天~ | 10 | 230(導體-接地)、400(導體-導體)、600(UL符合) | 聚碳酸酯、銅合金 | 鍍銀 | RAL 7037(土灰色) | 4 | - | 0.75~1.5 | 2.5~5.5 | ≧ 10^10 | ≧ 500 | V-0 | 3 | - | 0.25 | 10 A/250 V/4 kV/3 | EN 60664-1、IEC 61984/DNV GL | ||
4天~ | 10 | 230(導體-接地)、400(導體-導體)、600(UL符合) | 聚碳酸酯、銅合金 | 鍍銀 | RAL 7037(土灰色) | 4 | - | 0.75~1.5 | 2.5~5.5 | ≧ 10^10 | ≧ 500 | V-0 | 3 | - | 0.25 | 10 A/250 V/4 kV/3 | EN 60664-1、IEC 61984/DNV GL | ||
5天~ | - | - | 鋁壓鑄 | 粉體塗裝 | RAL 7037(土灰色) | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | 12、4、4X | - | - | DNV GL、UL / CSA【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。 | ||
5天~ | - | - | 鋁壓鑄 | 粉體塗裝 | RAL 7037(土灰色) | - | IP65 | - | - | - | - | - | - | 12、4、4X | - | - | DNV GL、UL / CSA【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。 | ||
4天~ | - | - | 鋅壓鑄、鋼 | 粉體塗裝、鍍鋅 | RAL 7037(土灰色) | - | IP44、IP65 / IP67 附密封螺絲 09 20 000 9918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNV GL【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。 | ||
4天~ | - | - | 鋅壓鑄 | 粉體塗裝 | RAL 7037(土灰色) | - | IP44、IP65 / IP67 附密封螺絲 09 20 000 9918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNV GL【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。 |
Loading...
使用溫度範圍(℃) | -40~+125 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策