(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置・外罩/外殼・接點・ 配件

Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置・外罩/外殼・接點・ 配件

HARTING 連結器(選購件/其他) Han(R) 工業連結器・嵌入裝置・外罩/外殼・接點・配件.

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
09300060442
09300060443
09300061440
09300245405
19300240448
型號數量折扣標準
出貨日
規格 材質 表面處理 顏色 保護等級 認證
4天~ Han B Hood Top Entry HC 2 Pegs PG 21鋁壓鑄粉體塗裝RAL 7037(土灰色)IP67 與特殊板裝外殼組裝、IP65DNV GL、UL / CSA【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
4天~ Han B Hood Top Entry HC 2 Pegs PG 29鋁壓鑄粉體塗裝RAL 7037(土灰色)IP67 與特殊板裝外殼組裝、IP65DNV GL、UL / CSA【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
4天~ Han B Hood Top Entry LC 2 Pegs PG 13.5鋁壓鑄粉體塗裝RAL 7037(土灰色)IP67 與特殊板裝外殼組裝、IP65DNV GL、UL / CSA【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
4天~ Han 24B Protect Cover with pin Thermopla---IP65DNV GL
5天~ Han B Hood Top Entry HC 2 Reels M40鋁壓鑄粉體塗裝RAL 7037(土灰色)IP67 與特殊板裝外殼組裝、IP65DNV GL、UL / CSA【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用溫度範圍(℃) -40~+125 防護等級 符合UL 50 / UL 50E 12、4、4X

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767