(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
HARTING 連結器(選購件/其他) Han(R) 工業連結器・嵌入裝置・外罩/外殼・接點・配件.
型號 |
---|
09300060442 |
09300060443 |
09300061440 |
09300245405 |
19300240448 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 規格 | 材質 | 表面處理 | 顏色 | 保護等級 | 認證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | Han B Hood Top Entry HC 2 Pegs PG 21 | 鋁壓鑄 | 粉體塗裝 | RAL 7037(土灰色) | IP67 與特殊板裝外殼組裝、IP65 | DNV GL、UL / CSA【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。 | ||
4天~ | Han B Hood Top Entry HC 2 Pegs PG 29 | 鋁壓鑄 | 粉體塗裝 | RAL 7037(土灰色) | IP67 與特殊板裝外殼組裝、IP65 | DNV GL、UL / CSA【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。 | ||
4天~ | Han B Hood Top Entry LC 2 Pegs PG 13.5 | 鋁壓鑄 | 粉體塗裝 | RAL 7037(土灰色) | IP67 與特殊板裝外殼組裝、IP65 | DNV GL、UL / CSA【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。 | ||
4天~ | Han 24B Protect Cover with pin Thermopla | - | - | - | IP65 | DNV GL | ||
5天~ | Han B Hood Top Entry HC 2 Reels M40 | 鋁壓鑄 | 粉體塗裝 | RAL 7037(土灰色) | IP67 與特殊板裝外殼組裝、IP65 | DNV GL、UL / CSA【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。 |
Loading...
使用溫度範圍(℃) | -40~+125 | 防護等級 符合UL 50 / UL 50E | 12、4、4X |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策