(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Han(R) 工業用連結器・外罩/外殼 (製造商型號:09300160420)

CONNECTOR ACCESSORIES

Han(R) 工業用連結器・外罩/外殼 (製造商型號:09300160420)

Han B Hood Top Entry HC 4 Pegs PG 21

・使用溫度範圍:-40~+125 ℃
・保護等級(符合IEC 60529):IP67 與特殊板裝外殼組裝、IP65
・防護等級 符合UL 50 / UL 50E:12、4、4X
・材質(外罩/外殼):鋁壓鑄
・表面(外罩/外殼):粉體塗裝
・顏色(外罩/外殼):RAL 7037(土灰色)
・認證:DNV GL、UL / CSA

【關於CE標誌刻印】
符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。
品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

09-30-016-0420

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Han® 16B和24B 外罩的部分形狀變更說明

於2020年1月下旬由舊形狀產品變更為新形狀產品。
變更後,新舊產品將暫時混合提供,
新舊產品的性能相同,舊型與新型皆可混合使用。

■變更處
下記電線插入口的壁厚尺寸已變更。
■尺寸、規格
下記所示部分的尺寸由41mm改為42.5mm。
■型號有無變更
產品型號無變更。
型號
09-30-016-0420
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

Han(R) 工業用連結器・外罩/外殼 (製造商型號:09300160420)的型號09-30-016-0420頁面。
記載關於型號09-30-016-0420之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767