(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置 ・配件 E/ES/EEE系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
09-14-005-2716
09-33-016-2602
09330242602
09330242702
型號數量折扣標準
出貨日
容許電壓
(V)
規格 材質 表面處理 導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
剝線長
(mm)
接觸電阻
(mΩ)
符合UL 94阻燃性等級材質
5天~ 600(UL符合)、400Han MODULAR F-ES 16A聚碳酸酯/銅合金鍍銀0.14~2.5-7~9≦ 3 mV-0
5天~ 600(UL/CSA符合)、500Han E 16 Pos. M Insert Crimp聚碳酸酯-0.14~426~12---
4天~ 600(UL/CSA符合)、500Han E 24 Pos. M Insert Crimp聚碳酸酯-0.14~426~12---
4天~ 600(UL/CSA符合)、500Han E 24 Pos. F Insert Crimp聚碳酸酯-0.14~426~12---

Loading...

  1. 1

基本資訊

容許電流(A) 16 顏色 RAL 7032(卵石灰) 額定突波電壓(kV) 6
絕緣電阻(Ω) ≧ 10^10 使用溫度範圍(℃) -40~+125 嵌合次數 ≧500
污染度 3 認證 EN 60664-1、IEC 61984/DNV GL

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767