(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置・外罩/外殼・ 配件

Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置・外罩/外殼・ 配件

Han(R) 工業用連結器・嵌入裝置・外罩/外殼・ 配件.

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
09-20-003-0801
09-20-003-5425
09-20-016-0251
09200042611
09200042711
19-20-016-0446
19-20-016-1540
19200031252
19200031440
型號數量折扣標準
出貨日
容許電流
(A)
容許電壓
(V)
材質 表面處理 顏色 額定突波電壓
(kV)
保護等級 導體截面積
(mm2)
剝線長
(mm)
絕緣電阻
(Ω)
嵌合次數 符合UL 94阻燃性等級材質 污染度 防護等級 符合UL 50 / UL 50E 鎖緊扭力
(Nm)
可選擇的電力資料 認證
4天~ --鋅壓鑄、NBR、鋼粉體塗裝、鍍鋅RAL 7037(土灰色)-IP44、IP65 / IP67 附密封螺絲 09 20 000 9918---------DNV GL【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
5天~ --NBR---IP44、IP65 / IP67 附密封螺絲 09 20 000 9918---------DNV GL
5天~ --鋁壓鑄、聚碳酸酯、不鏽鋼粉體塗裝RAL 7037(土灰色)-IP65----V-0-12、4、4X--DNV GL
4天~ 10230(導體-接地)、400(導體-導體)、600(UL符合)聚碳酸酯、銅合金鍍銀RAL 7037(土灰色)4-0.75~1.52.5~5.5≧ 10^10≧ 500V-03-0.2510 A/250 V/4 kV/3EN 60664-1、IEC 61984/DNV GL
4天~ 10230(導體-接地)、400(導體-導體)、600(UL符合)聚碳酸酯、銅合金鍍銀RAL 7037(土灰色)4-0.75~1.52.5~5.5≧ 10^10≧ 500V-03-0.2510 A/250 V/4 kV/3EN 60664-1、IEC 61984/DNV GL
5天~ --鋁壓鑄粉體塗裝RAL 7037(土灰色)-IP65------12、4、4X--DNV GL、UL / CSA【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
5天~ --鋁壓鑄粉體塗裝RAL 7037(土灰色)-IP65------12、4、4X--DNV GL、UL / CSA【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
4天~ --鋅壓鑄、鋼粉體塗裝、鍍鋅RAL 7037(土灰色)-IP44、IP65 / IP67 附密封螺絲 09 20 000 9918---------DNV GL【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
4天~ --鋅壓鑄粉體塗裝RAL 7037(土灰色)-IP44、IP65 / IP67 附密封螺絲 09 20 000 9918---------DNV GL【關於CE標誌刻印】符合CE的低電壓指令產品,自2020年3月起依序於外罩外殼可目視確認處加上CE標誌刻印。品質、性能方面無變更。變更需時數年,因此新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。

Loading...

  1. 1

基本資訊

使用溫度範圍(℃) -40~+125

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767