(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將液晶螢幕固定於牆面。
【特長】
・固定於牆面的省空間小型軸臂。
・也可安裝於SH-FD系列(桌上)的懸吊桿(SH-FDHG系列)上。
・本產品符合VESA規格。(對應75×75mm、100×100mm)
・只要插入事先固定於牆面的支架上即可,安裝簡單。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CR-LA302
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
安裝方法軸臂(本體) | 牆面固定 | 安裝方法(顯示器) | VESA75/100 | 耐負載(Kg) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
軸臂可動方向 | 垂直 | 懸吊、旋轉 | 有 | 顏色 | 銀 |
JAN代碼 | 4969887153420 |
螢幕軸臂 CR-LA系列的型號CR-LA302頁面。
記載關於型號CR-LA302之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策