(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

液晶螢幕保護膜

RELATION OPTION/ACCESSORIES

液晶螢幕保護膜

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可防止對畫面的反射,使PC作業更舒適的液晶保護膜。
【特長】
・可防止對畫面的反射,使電腦作業更舒適。
・無需膠帶並可撕貼的矽膠膜型。
・0.2mm厚,保護液晶畫面免於刮傷、灰塵。
・即使使用於筆記型電腦,貼著保護膜也可蓋上。
・使用附屬品的刮刀即可美觀黏貼。
・自由裁切型,可裁切成自己喜愛的尺寸。
・對應觸控面板、觸控筆輸入。
・PET(聚對苯二甲酸乙二酯)素材與矽膠膜的貼合未使用接著劑,不會弄髒液晶畫面。
・為2片PET(聚對苯二甲酸乙二酯)素材用接著劑貼合而成,會有隨著時間變化而剝離之虞。本產品只使用1片PET(聚對苯二甲酸乙二酯)素材。

(i)請注意

  • 【販賣終了通知】
    本系列商品庫存售罄即停止販售,無代替品。造成不便敬請見諒。
  • 不對應超音波、電磁感應、數位繪圖方式等特殊面板。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LCD-150

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LCD-150
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

類別 顯示器配件 尺寸 W305×H228mm JAN代碼 4969887291993
素材 黏著面/矽膠膜,外側/PET(聚對苯二甲酸丁二醇酯) 規格 反射率:1.36%,透光率:93.6%,防紫外線:99.9% 附屬品 安裝用刮刀

液晶螢幕保護膜的型號LCD-150頁面。
記載關於型號LCD-150之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767